Produit ajouté au panier

Filtre Dichroïque Rouge, 12,5 mm de dia.

Additive and Subtractive Dichroic Color Filters

×
Stock #52-527 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€23,69
Prix sur Quantité
Qté 1-24 €23,69 prix unitaire
Qté 25-49 €21,37 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Dichroic Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.50
Épaisseur (mm):
2.00 Nominal
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.25
Ouverture Utile (%):
≥85

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
0
Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
605.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Traitement:
Additive Color
Couleur:
Red
Qualité de Surface:
80-50
Tolérance Longueur d'Onde de Coupure (μm):
0.012
Spécification du Traitement:
Tavg <1.0% @ 390 - 570nm, Tavg >85% @ 620 - 750nm
Tabs <2.0% @ 415 - 550nm, Tabs >80% @ 630 - 750nm

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
<100

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Type dichroïque à forte saturation 
  • Matrice de tailles et sets 
  • Substrats en verre de précision 

Les Filtres Colorés Dichroïques Additifs/Soustractifs sont des filtres dichroïques, idéaux pour la vision industrielle et couramment utilisés pour la séparation des couleurs et les applications d'amélioration du contraste. Fournis en versions non montées, ces filtres s'intègrent facilement dans une variété de configurations de caméras et d'éclairages existantes. En outre, les filtres dichroïques offrent des champs de vision plus larges qui ne peuvent être obtenus avec des filtres interférentiels à bande passante étroite. Les Filtres Colorés Dichroïques Additifs/Soustractifs comportent un substrat de verre de précision et sont proposés dans une variété de tailles et d'ensembles. Un ensemble complet de ces filtres dichroïques est disponible dans une Roue de Filtres Pré-Chargés

Les applications typiques sont les agrandisseurs de photos, la séparation de faisceaux et le placement de filtres devant un objectif d'imagerie pour isoler sélectivement des régions/couleurs spectrales. 

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.