Possédant un contraste et une transmission élevés, les Polariseurs Infrarouges Moyens (MWIR) sont conçus pour des applications utilisant des longueurs d’onde de 1,5 à 5 μm. Bien adaptés à des environnements extrêmes, chaque polariseur MWIR est constitué d’un substrat en verre dichroïque avec une haute résistance aux rayons UV et aux produits chimiques, ainsi qu’une température de fonctionnement jusqu'à 120°C.
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.