| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-9 | €166,86 prix unitaire |
| Qté 10-25 | €150,38 prix unitaire |
| Qté 26-49 | €133,90 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Lentilles Sphériques de Meilleure Forme sont des lentilles biconvexes (DCX) conçues avec des faces asymétriques pour obtenir la plus petite taille de spot possible avec des surfaces sphériques. Dotées d'une qualité de surface de 10-5 et utilisant des substrats en silice fondue UV, ces lentilles constituent une alternative aux lentilles asphériques de qualité laser. Avec des diamètres courants et différentes distances focales disponibles, ces lentilles peuvent facilement être intégrées dans des systèmes optiques nécessitant une mise au point précise. Les Lentilles Sphériques de Meilleure Forme sont optimisées pour réduire l'aberration sphérique et dépasser de loin les performances des lentilles plan-convexes (PCX) sans le coût associé aux conceptions de lentilles asphériques. Ces lentilles sont idéales pour les applications laser précises où les performances limitées par la diffraction à grande ouverture d'une lentille asphérique ne sont pas nécessaires.