Produit ajouté au panier

Lentille Sphérique de Meilleure Forme non Traitée, 12,5 mm de dia x 25 mm FL

Best Form Spherical Lenses

Best Form Spherical Lenses

Best Form Spherical Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
Stock #22-564 9 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€166,86
Prix sur Quantité
Qté 1-9 €166,86 prix unitaire
Qté 10-25 €150,38 prix unitaire
Qté 26-49 €133,90 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Double-Convex Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.50 +0/-0.025
Centrage (arcmin):
<1
Biseau:
Protective as needed
Épaisseur Centrale CT (mm):
4.00 ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.19
Ouverture Utile CA (mm):
11.25

Propriétés optiques

Distance Focale Arrière BFL (mm):
22.79
Distance Focale EFL (mm):
25.00
Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
10-5
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
Rayon R1 (mm):
54.52
Rayon R2 (mm):
14.18
f/#:
2
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Ouverture Numérique NA:
0.25
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 2200
Conjugate Distance:
Infinite

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Conception asymétrique pour une mise au point précise et une petite taille de spot
  • Substrat de silice fondue non traitée avec une qualité de surface de 10-5
  • Idéales pour les applications laser de forte puissance

Les Lentilles Sphériques de Meilleure Forme sont des lentilles biconvexes (DCX) conçues avec des faces asymétriques pour obtenir la plus petite taille de spot possible avec des surfaces sphériques. Dotées d'une qualité de surface de 10-5 et utilisant des substrats en silice fondue UV, ces lentilles constituent une alternative aux lentilles asphériques de qualité laser. Avec des diamètres courants et différentes distances focales disponibles, ces lentilles peuvent facilement être intégrées dans des systèmes optiques nécessitant une mise au point précise. Les Lentilles Sphériques de Meilleure Forme sont optimisées pour réduire l'aberration sphérique et dépasser de loin les performances des lentilles plan-convexes (PCX) sans le coût associé aux conceptions de lentilles asphériques. Ces lentilles sont idéales pour les applications laser précises où les performances limitées par la diffraction à grande ouverture d'une lentille asphérique ne sont pas nécessaires.

 

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer