Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Asphérique en Ge Traitée 3-12 μm, 12,5 mm de dia. x 12,5 mm FL

×
Stock #22-776 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€940,00
Qté 1+
€940,00
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
12.50 +0.00/-0.10
Centrage (arcmin):
≤5
Ouverture Utile CA (mm):
11.25
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.50
Épaisseur Centrale CT (mm):
3.00 ±0.10
Biseau:
Protective bevel as needed
Bords:
Diamond Turned
Shape of Back Surface:
Plano

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
12.50 @ 8000nm
Ouverture Numérique NA:
0.50
Distance Focale Arrière BFL (mm):
11.75
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:
λ/6
Traitement:
BBAR (3000-12000nm)
Spécification du Traitement:
Ravg <5.0% @ 3 - 12μm
Qualité de Surface:
60-40
f/#:
1.00
Rayon R2 (mm):
Infinite
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
3000 - 12000
Conjugate Distance:
Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Performance de focalisation à la limite de diffraction
  • Différents traitements disponibles
  • Fichiers optiques disponibles sur demande
  • En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service client.
  • Edmund Optics dispose d'un stock limité de cette famille de produits et n'a pas de matière première disponible pour en fournir davantage une fois ce stock épuisé.  Veuillez contacter nos ingénieurs du Service d'Assistance Produits pour trouver une solution alternative à vos besoins. Le Service Client peut vous fournir les derniers prix et disponibilités.

Nos Lentilles Asphériques IR en Germanium TECHSPEC® offrent une performance de focalisation à la limite de diffraction sur une large gamme spectrale dans les régions de l’infrarouge moyen et lointain. Idéales avec des sources monochromatiques, telles que des lasers à cascade quantique, ces lentilles offrent une alternative de haute performance par rapport aux lentilles plan-convexes conventionnelles.
Les lentilles sont disponibles en diamétres de 12,5, 25 ou 50 nm. Les Lentilles Asphériques IR en Germanium son disponibles non traitées ou avec une option de traitement BBAR.

Le Germanium non traité procure une transmission <50%, des traitements AR personnalisés devraient donc être considérés si vous spécifiez une lentille non traitée. Chacune des lentilles possédant un traitement BBAR offrent plus de 95% de transmission, les rendant idéales dans une variété d’applications OEM. Pour des conceptions personnalisées ou différentes options de traitement, veuillez s’il vous plaît contacter notre département d'ingénierie.

Informations Techniques

AR COATED GERMANIUM

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-5000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3% @ 3000 - 5000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3.0% @ 8 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data