Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12,5mm, 30R/70T, Cube Séparateur Standard

×
Stock #68-548 9 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€215,27
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €215,27 prix unitaire
Qté 6-25 €172,01 prix unitaire
Qté 26-99 €157,59 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Standard Beamsplitter

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:
Protective as needed
Construction:
Cube
Dimensions (mm):
12.5 x 12.5 x 12.5 ±0.10

Propriétés optiques

Déviation de Faisceau (arcmin):
±3
Traitement:
λ/4 MgF2 @ 550nm on Faces
Multilayer Dielectric on Hypotenuse
Rapport Réflexion/Transmission (R/T):
30/70
Tolérance Réflexion/Transmission (%):
±5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
60-40
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Traitement diélectrique multicouches
  • Disponibles avec des rapports de séparations de 30/70, 70/30 et 50/50
  • Optimaux pour les applications insensibles à la polarisation

Les Cubes Séparateurs de Faisceau TECHSPEC® sont construits en cimentant deux prismes à angle droit et sont proposés dans une gamme de rapports de réflexion/transmission. La sortie est partiellement polarisée, ce qui fait que ce produit convienne à l'éclairage et à d'autres applications où la polarisation n'est pas un souci.  Les Cubes Séparateurs de Faisceau TECHSPEC® sont dotés d'un traitement d'interférence appliqué à la surface de l'hypoténuse de l'un des prismes afin de fournir le rapport de réflexion/transmission désigné avec une perte d'absorption minimale. 

Remarque :  Si la sensibilité à la polarisation est essentielle pour votre application, nous vous recommandons d'utiliser les Cubes Séparateurs Polarisants TECHSPEC® ou Cubes Séparateurs non Polarisants TECHSPEC®.

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.