Produit ajouté au panier

Objectifs de Balayage F-Theta JENar™ 125 mm, 1030-1080 nm + VIS

See More by Jenoptik
×
Stock #17-024 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.140,00
Qté 1+
€1.140,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Distance Focale FL (mm):
125.00
Numéro de Modèle:
601926
Diamètre Max. (mm):
119.8 +0/-0.2
Angle Balayé (°):
37.2
Champ Balayé (mm):
57 x 57
Filetage:
M85 x 1
Télécentricité (°):
F-Theta Only: 4.9
With Scanner: 5.1
Type:
JENar F-Theta
Poids (g):
860
Distance de Travail (mm):
154.6
Remarque:
+ VIS options provide >85% Transmission from 500-680nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
500 - 680, 1030 - 1080
Protective Window:
#17-697: One Included
Fabricant:
Jenoptik
Diamètre du champ de balayage (mm):
80
Distance de Flange (mm):
196.9
Diamètre du foyer, 1/e2 (μm):
16
Spécification GDD (fs²):
3670
Input Beam Diameter, 1/e2 (mm):
15
Longueur Maximum (mm):
58.3

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Objectifs de Balayage F-Theta Jenoptik JENar™ sont conçus pour fournir un champ plat au niveau du plan image des systèmes de balayage et sont utilisés conjointement avec des galvanomètres, des expanseurs de faisceau et des sources laser. Ces objectifs F-Theta offrent une large gamme de distances focales et de grands champs de balayage. Optimisées pour les sources laser courantes Nd:YAG, dopé Yb et à fibre, ces objectifs sont disponibles dans des gammes de longueurs d'onde de 355 nm, 515-540 nm et 1030-1080 nm. Grâce à leur technologie de montage empilable brevetée, ces objectifs compensent les contraintes thermiques et améliorent la stabilité des composants optiques, garantissant un réglage et un contrôle de position de haute précision dans les systèmes OEM. Les Objectifs de Balayage F-Theta Jenoptik JENar™ sont idéaux pour les applications d’usinage des matériaux et de balayage laser de haute précision.

Contactez-nous si votre application nécessite des Objectifs de Balayage F-Theta Jenoptik JENar ou des Objectifs de Balayage F-Theta Jenoptik JENar™ Silverline™ non présentés sur notre site Web.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer