Produit ajouté au panier

Roue de Rechange, 12,5/12,7 mm

#88-171 with cover

#88-171 with cover #88-171 without cover
×
Stock #88-372 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€131,00
Qté 1+
€131,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Nombre de Filtres:
12

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Contrôle Multidirectionnel Manuel ou Automatisé
  • Roues à Retenue de Filtres Interchangeables
  • Conception Légère Disposant de Nombreuses Options de Montage

Les Roues à Filtres Motorisées Miniatures sont parfaites pour les applications à espace limité qui nécessitent une sélection spectrale, comme la microscopie par fluorescence, la photographie couleur CCD ou la photométrie. Ces roues à filtres actionnées par un moteur pas à pas et régulées par un codeur optique, sont conçues pour localiser des positions absolues de façon répétée, aussi bien manuellement à l’aide d’un bouton-poussoir, qu’à distance via une interface RS-232 ou USB 2.0. Elles possèdent deux positions d’ouverture, l’une à 12:00 et l’autre à 9:00, et d’un affichage numérique qui indique à tout moment la position du filtre. La roue à filtres à six positions accepte des filtres de 25 mm tandis que celle à douze positions accepte des filtres de 12,5 mm. La base de l’unité comporte six trous de montage filetés permettant de faciliter l’intégration du système, à savoir un trou de ¼"-20, deux de #8-32, un de M6 et deux de M4

Remarque : Des accessoires sont disponibles pour augmenter ou diminuer la taille du filtre compatible.

Informations Techniques

#88-398 12.5mm Motorized Filter Wheel
Quantity Description
1 12.5mm Filter Wheel
1 12 Position Filter Retaining Wheel
1 5V DC Converter
1 USB 2.0A to USB Micro A (6ft cable)
1 RS-232 to RS-232 (6ft cable)
1 Software Flash Drive
2 Threaded Aperture Caps
6 Threaded ½" Filter Retaining Rings
1 5/64" Ball Driver
1 Operating Manual

#88-171 25mm Motorized Filter Wheel
Quantity Description
1 25mm Filter Wheel
1 6 Position Filter Retaining Wheel
1 5V DC Converter
1 USB 2.0A to USB Micro A (6ft cable)
1 RS-232 to RS-232 (6ft cable)
1 Software Flash Drive
2 Threaded Aperture Caps
6 Threaded 1" Filter Retaining Rings
1 5/64" Ball Driver
1 Operating Manual

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Roue de Rechange, 12,5/12,7 mm #88-372 €131,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Roue de Rechange, 25/25,4 mm #88-371 €131,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réducteur d'Ouverture de 25 mm à 12,5 mm #88-373 €35,75   Demande de Devis