Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12.5/12.7mm Optic Cell

#84-348

×
Stock #84-347 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€56,50
Qté 1-4
€56,50
Qté 5+
€50,20
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Function:
Optic Mount (Fixed)
Type d'Optique:
Square/Circular
Dimensions of Compatible Optics (mm):
12.5/12.7 Sq.

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
10.9
Longueur Totale (mm):
11.5
Épaisseur min. des optiques compatibles:
0.50
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
7.80

Filetage & montage

Diamètre Optique (mm):
12.5 - 12.7

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

Designed for use with the TECHSPEC® C-Mount Filter/Polarizer Holder #84-345 (M6) or #84-346 (¼/20).
  • Les Cellules Optiques peuvent Monter des Optiques Carrées ou Circulaires
  • Le Support Complet Nécessite un Boîtier et une Cellule Optique
  • Disponible avec des Filetages M6 ou ¼-20 pour un Montage sur Tige

Le Filtre de Monture C/Support de Polariseur TECHSPEC est conçu pour monter une gamme de composants optiques carrés ou circulaires sur des systèmes de monture C compatibles. Un boîtier et une cellule optique sont nécessaires pour construire un Filtre de Monture C/Support de Polariseur TECHSPEC complet. Pour qu'ils soient adaptablesà toutes tiges, les boîtiers sont disponibles avec des filetages M6 ou ¼-20.