Produit ajouté au panier

Monture Cinématique pour Cellule Optique, 317,5 mm/12,5" de Dia. Optique

×
Stock #36-480 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.975,00
Qté 1-4
€4.975,00
Qté 5+
€4.387,60
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Ouverture Utile CA (pouces):
12.08
Ligne Centrale Optique (mm):
203.2
Gamme:
Diamètre Optique (inches):
12.50
Ligne Centrale Optique (inches):
8.00
Type de Monture:
Three Spring-Loaded Clips
Adjustment Screw Pitch (inches):
0.031

Product Details

Type:
Adjustable - Tip-Tilt
Type d'Optique:
Circular
Diamètre Interne (pouces):
12.56

Physical & Mechanical Properties

Ouverture Utile CA (mm):
306.8
Dimensions (pouces):
16.00 x 8.00 x 15.00
Dimensions (mm):
406.4 x 203.2 x 381.0
Poids (lbs):
41.0
Construction:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
53.0

Threading & Mounting

Taille des optiques compatibles (mm):
317.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Montures cinématiques résistantes pour des optiques de plus grand diamètre
  • Pivot à rotule et vis à pas fin pour ajuster l’inclinaison
  • Meilleure résolution de 50% par rapport à des ajustements micrométriques

Les Montures Cinématiques à Cellule Optique fournissent un mouvement cinématique très stable pivotant sur deux axes d'inclinaison (tangage et roulis). Ce dernier étant apporté par un ajustement précis du pivot à rotule et par une suspension orthogonale à trois points. L’ajustement s’effectue par trois vis à pas 64 (deux vis à pas 64 seulement pour un modèle de diamètre de 1" et 2"). Pour le modèle de 6" de diamètre, le réglage se fait à l'aide de deux vis de 64 pas et de trois vis de 32 pas pour les modèles de 8" à 12,5" de diamètre. Les Montures Cinématiques à Cellule Optique ont des vis à pas fin permettent une résolution deux fois plus haute que celle d’un micromètre. Une base inclinée sur la monture permet une installation et un montage autonomes. Ces montures disposent d’une conception de cellule optique intégrée qui permet de tenir les éléments optiques sans aucune distorsion.

Remarque : Pour monter des optiques de 12" de diamètre dans notre Monture Optique de 12,5" de diamètre, veuillez utiliser le Kit d'Adaptation 12,5" à 12" (#12-226). Le Kit d'Adaptation et la Monture Optique de 12,5" de diamètre sont proposés ensemble sous la référence #12-227.

Informations Techniques

 
Optic Diameter A B C D E F G H I J K Stock No.
1-2" 2.25-20 TPI 3.75 2.00 2.00 0.38 2.00 3.50 0.28 - 2.12 - #53-964
3" 3.25-20 TPI 5.75 3.00 4.00 1.25 3.38 6.25 0.28 - 5.00 - #53-965
4.25" 4.625-20 TPI 5.75 3.00 4.00 1.25 3.38 6.25 0.28 - 5.00 - #57-872
 
Optic Diameter A B C D E F G H I J K Stock No.
6" 6.187-32 TPI 8.00 6.00 5.00 5.00 4.50 8.00 0.28 5.75 6.00 1.19 #36-474
8" 8.06 12.00 7.00 10.00 6.00 6.25 11.50 0.28 7.62 9.00 1.60 #36-476
10" 10.06 16.00 8.00 12.00 6.00 8.00 15.00 0.53 9.58 12.50 1.75 #36-478
12.5" 12.56 16.00 8.00 12.00 6.00 8.00 15.00 0.53 12.08 12.50 2.13 #36-480
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer