Produit ajouté au panier

Spot Lumineux de Projection de Motifs Haute Intensité, Rouge 625 nm, 1,25"

See More by Advanced Illumination
Advanced Illumination High Intensity Pattern Projecting Spot Lights

Advanced Illumination High Intensity Pattern Projecting Spot Lights

×
Stock #18-637 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.015,00
Qté 1+
€1.015,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre Réticule (mm):
20.8
Courant d'entrée minimum:
0.592

Product Details

Numéro de Modèle:
SL256-625IC
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Spot Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Diamètre (pouces):
1.25
Poids (g):
413

Optical Properties

Couleur:
Red
Longueur d'Onde (nm):
625.00

Performance

Durée de Vie LED (heures):
50000

Hardware & Interface Connectivity

Connecteur:
Flying Leads
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Longueur du Câble (m):
2

Environmental & Durability Factors

Température d'Utilisation (°C):
0 - 50
Norme Environnementale:
IP50

Additional Info

Remarque:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Intensité de sortie jusqu'à 2.000 Lux
  • Comprend un dissipateur thermique pour la gestion thermique
  • Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé
  • Réticules compatibles également disponibles

Les Spots Lumineux de Projection de Motifs Haute Intensité d’Advanced Illumination offrent des grappes de LED haute intensité pouvant atteindre 2.000 lux pour un éclairage ciblé et homogène. Ces spots lumineux sont construits avec un grand dissipateur thermique, améliorant la gestion thermique pour faciliter l'augmentation de la luminosité tout en maintenant des températures de fonctionnement sûres. Pour faciliter l'intégration, ces spots lumineux de projection LED sont compatibles avec notre sélection complète de réticules de 21 mm de diamètre, y compris le réticule, les cercles concentriques et la grille carrée. Les Spots Lumineux de Projection Haute Intensité d’Advanced Illumination sont compatibles avec les objectifs de monture C de 2/3" et sont idéaux pour les applications d'inspection par vision industrielle, telles que la détection des bords, la localisation des décalages et l'évaluation de la topographie.

Remarque : Alimentation 24V requise, #66-855. Le réglage manuel de l'intensité #89-555 est recommandé et vendu séparément.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer