| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-10 | €316,21 prix unitaire |
| Qté 11-25 | €284,28 prix unitaire |
| Qté 26-49 | €268,83 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Diffuseurs à Grand Angle sont utilisés pour créer des profils de faisceau à intensité uniforme unidimensionnels et sont disponibles dans des angles de 25 ou 125°. Ces diffuseurs peuvent être facilement appariés pour une diffusion en deux dimensions pour des profils de sortie carrés ou rectangulaires avec une forte pente du bord et une grande homogénéité. Ils ont une efficacité de transmission et une uniformité accrues par rapport aux diffuseurs standard en verre dépoli. Les Diffuseurs à Grand Angle sont des éléments optiques réfractifs (ROE) sans risque pour l'œil, sans ordre zéro et sans points chauds. Ces diffuseurs sont idéaux pour l'intégration dans les applications LIDAR, affichages tête haute (HUD), temps de vol, la détection 3D et la vision industrielle.
Remarque : Ces diffuseurs sont conçus pour être utilisés en lumière collimatée avec une taille de faisceau minimale de 2,5 mm FW/e². L'utilisation de faisceaux divergents ou de lignes de faisceaux modifiera les profils de sortie.