Produit ajouté au panier

Objectif Vidéo à Zoom Manuel 6X (12,5-75 mm FL)

#53-153

×
Stock #53-153 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€635,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €635,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Macro Zoom Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
114.50
Diamètre Max. (mm):
57.00
Poids (g):
475.00

Propriétés optiques

Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):
495 - 86
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
27.8° - 4.9°
Rapport de Zoom:
6:1
Gamme de distances focales:
12.5-75
Distance de Travail (mm):
1,000 - ∞
Ouverture (f/#):
f/1.2 - f/16
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
2/3"

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M55.0 x 0.75
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Zoom, focalisation et contrôle de l'iris manuels
  • Possède des vis de verrouillage
  • Monture C

Les Objectifs d'Imagerie à Zoom Manuel proposent un ajustement manuel de la distance focale (zoom), de l'iris et de la focalisation. Les objectifs à Zoom couvrent la gamme de distance focale de plusieurs objectifs à focale fixe en un seul objectif. Ils sont à utiliser lorsqu'un champ de vision à angle variable est demandé. Les Les Objectifs d'Imagerie à Zoom Manuel sont parfaits pour les applications comme l’inspection, la vision industrielle et la robotique. Ces objectifs sont disponibles avec une distance focale de 8 à 48 mm ou de 12,5 à 75 mm.