Produit ajouté au panier

120mm Longueur, 0,5mm Largeur de Pointe, Pince en Acier Inoxydable

×
Stock #56-950 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€24,75
Prix sur Quantité
Qté 1-9 €24,75 prix unitaire
Qté 10+ €20,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
120.00
Poids (g):
17.00
Largeur de Pointe (mm):
0.5
Distance Pointe à Pointe, Ouvert (mm):
10.00
Force de Support (g):
250.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Idéal pour un Travail de Précision
  • Deux Styles

Ces pinces en acier inoxydable sont pour des buts généraux d'assemblage électroniques et mécaniques. #56-950 figure d'une longueur de 30mm (en pente) qui est idéal pour un travail de précision. 125mm long heavy-duty tweezers are in the standard tapered design. Finish is polished.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer