Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Plan-Concave en Silice Fondue UV, Traitement en V 1064 nm, 12,0 mm de dia. x -100 FL

×
Stock #21-036 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€157,00
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €157,00 prix unitaire
Qté 6-25 €126,00 prix unitaire
Qté 26-49 €118,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Plano-Concave Lens
Remarque:
Max. Flat Annulus is 0.3mm

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.00 +0.0/-0.025
Épaisseur Centrale CT (mm):
2.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.05
Centrage (arcmin):
<1
Ouverture Utile CA (mm):
11
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.36

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
-100.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
f/#:
8.33
Ouverture Numérique NA:
0.06
Traitement:
1064nm V-Coat
Distance Focale Arrière BFL (mm):
-101.37
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 1064nm
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064
Longueur d’Onde à la Focale Donnée (nm):
587.6
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Rayon R1 (mm):
-45.85
Qualité de Surface:
40-20
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Distances focales négatives pour les applications d'expansion de faisceau ou de projection de lumière
  • Substrat de silice fondue synthétique de qualité recherche
  • <0,25% de réflexion à 1064nm pour les applications laser Nd:YAG et à fibre optique
  • Options sans traitement et à traitement BBAR disponibles

Les Lentilles Plan-Concaves (PCV) en Silice Fondue UV Traitées Raie Laser, 1064 nm TECHSPEC® sont des lentilles de haute performance, qui présentent un faible coefficient d'expansion thermique. Fabriquées à partir de silice synthétique fondue de qualité recherche, ces lentilles offrent une excellente transmission et une grande pureté chimique. Les Lentilles Plan-Concaves (PCV) en Silice Fondue UV Traitées Raie Laser, 1064 nm TECHSPEC sont conçues pour une transmission maximale à 1064 nm, ce qui les rend idéales pour les applications utilisant des sources laser Nd:YAG. Avec une réflexion maximale de <0,25% par surface à la longueur d'onde de conception, les lentilles fourniront une transmission supérieure dans les applications utilisant de multiples composants optiques.

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.