Produit ajouté au panier

12" x 14", Uncoated Plastic Acrylic Window

×
Stock #71-545 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€135,00
Qté 1-5
€135,00
Qté 6+
€108,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Nombre d'Abbe (vd):
58
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile CA (mm):
274.32 x 320.04
Dimensions (mm):
304.80 x 355.60 ±2.54
Dimensions (pouces):
12.00 x 14.00 ±0.010
Épaisseur (mm):
1.52 ±0.08
Épaisseur (pouces):
0.060 ±0.003
Traitement:
Uncoated
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
60
Bords:
Smooth, Machined
Indice de Réfraction nd:
1.49
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
PMMA
Type:
Protective Window
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1600
Longueur (mm):
12.00
Largeur (mm):
14.00

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

Les Fenêtres en Plastique Acryliques (PMMA) sont idéales pour être intégrées dans des systèmes optiques légers. Par rapport aux fenêtres en polycarbonate, les fenêtres en acrylique sont plus résistantes aux rayures et peuvent être polies pour rétablir la qualité optique, mais elles sont plus susceptibles de s'ébrécher ou de se briser. Les Fenêtres en Plastique Acryliques (PMMA) offrent également une meilleure transmission de la lumière UV que le polycarbonate et sont recyclables. Les fenêtres en acrylique sont utilisées dans une grande variété d'applications industrielles et médicales, notamment les fenêtres d'avions, les phares d'automobiles et les dispositifs ophtalmologiques.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer