Produit ajouté au panier

Caméra Analogique 1/2" CCD NIR (1460-1600 nm), Version CCIR

1460-1600nm Near-Infrared Camera (Front)

1460-1600nm Near-Infrared Camera (Front) 1460-1600nm Near-Infrared Camera (Back)
×
Stock #56-848 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.890,00
Qté 1+
€2.890,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
NIR Camera
Fabricant:
Scintacor

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
64.6 x 34 x 37
Poids (g):
90.00
Housing:
Full

Capteur

Capteur:
Interlaced CCD
Type de Capteur:
1/2"
Résolution (MegaPixels):
0.40
Pixels (H x V):
752 x 582
Taille de Pixel, H x V (μm):
8.6 x 8.3
Aire Active, H x V (mm):
6.4 x 4.8
Contrôle d'Exposition:
1/60 - 1/100,000s
Format Signal:
CCIR

Connectivité matérielle & interfaçage

Sortie Vidéo:
Analog
Connecteur:
BNC
Alimentation d'Énergie:
220 V, 50 Hz Included
Synchronisation:
Internal
Alimentation:
12 V DC, 160 mA

Filetage & montage

Filetage:
¼-20 TPI Tapped
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-10 to 40

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Faible Coût
  • Taille Compacte
  • Sortie Vidéo Analogique Standard
  • Obturateur Electronique à Haute Vitesse

Cette caméra Proche IR utilise une assemblée CCD de haute résolution qui fut spécifiquement traitée avec du phosphore. Le résultat est une caméra ayant une réponse effective de 1460 à 1600nm à un coût bien plus faible que celles vues avec les technologies détecteur. L’obturateur électronique à haute vitesse permet une facile atténuation de signaux à niveaux élevés souvent associés avec des applications lasers. Idéale pour des applications incluant l’alignement laser, test de télécommunication, aussi bien qu’en inspection. Alors que les objectifs standards peuvent être utilisés dans le Proche IR, leurs conceptions optiques et traitements ne sont généralement pas optimisés pour cette région du spectre. Nous recommandons les objectifs vidéo conçus spécifiquement pour la gamme proche IR.