| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €296,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
En combinant l'ensemble robuste de nos populaires Modules Laser VIS (VLM™) avec la commodité de la focalisation, les Modules Laser Focalisables VLM™ 2 offrent une augmentation spectaculaire de la définition des lignes à des distances de travail variables. Ces modules laser de focalisation sont idéaux pour les applications de vision industrielle, de diagnostic médical et de fabrication. Ils sont tous dotés d'une bague extérieure moletée de verrouillage qui permet de maintenir le faisceau à la focalisation souhaitée. Parmi les autres caractéristiques, citons : une LED verte marche/arrêt, des fils de 24 pouces, un circuit d'entraînement entièrement blindé et une protection contre l'inversion de polarité. Protection ESD de classe 2 selon MIL-STD-1686C et certifié CDRH. Une alimentation, nécessaire pour le fonctionnement, est vendue séparément.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
The FUTURE Depends On Optics®