Produit ajouté au panier

Objectif à distance focale de 8 mm, capteur de 1,1"

Compact Fixed Focal Length Lenses for 1.1” Sensors

Compact Fixed Focal Length Lenses for 1.1” Sensors

×
Stock #14-110 3 In Stock Produits similaires
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.050,00
Prix sur Quantité
Qté 1+ €1.050,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Series:
Compact 1.1” Fixed Focal Length Lenses
Type:
Fixed Focal Length Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
53.20
Diamètre Max. (mm):
57.5
Diamètre Externe (mm):
57.5
Poids (g):
157.4

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
83.0°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":
83.0°
Cercle Image Max. (mm):
17.60
Distance Focale FL (mm):
8.00
Distance de Travail (mm):
200 - ∞
Ouverture (f/#):
f/2.8 - f/16
Distorsion (%):
-0.6
Distorsion maximum (%):
-0.6
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
1.1"
Pixel Size (μm):
3.45

Filetage & montage

Filetage Filtre:
N/A
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Objectif de monture C pour capteur de 1,1"
  • Taille compacte et faible poids
  • Distances focales de 8 mm à 50 mm

Les Objectifs Compacts à Distance Focale Fixe pour Capteurs 1,1’’ ont été conçus pour des capteurs de caméra de format 1,1" avec un cercle d’image de 17 mm de diamètre. Leur conception f/2,8 permet d'obtenir des tailles petites et compactes, idéales pour les applications dans des espaces restreints. Ces objectifs sont légers et disponibles dans une gamme de distances focales de 8 mm à 50 mm. Les Objectifs Compacts à Distance Focale Fixe pour Capteurs 1,1’’ sont équipés d'une monture C standard avec iris verrouillable et blocage de focalisation pour l’intégration dans les applications de vision industrielle.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer