Description commune pour les Produits de la même Famille
Objectif de monture C pour capteur de 1,1"
Taille compacte et faible poids
Distances focales de 8 mm à 50 mm
Les Objectifs Compacts à Distance Focale Fixe pour Capteurs 1,1’’ ont été conçus pour des capteurs de caméra de format 1,1" avec un cercle d’image de 17 mm de diamètre. Leur conception f/2,8 permet d'obtenir des tailles petites et compactes, idéales pour les applications dans des espaces restreints. Ces objectifs sont légers et disponibles dans une gamme de distances focales de 8 mm à 50 mm. Les Objectifs Compacts à Distance Focale Fixe pour Capteurs 1,1’’ sont équipés d'une monture C standard avec iris verrouillable et blocage de focalisation pour l’intégration dans les applications de vision industrielle.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.