Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Expanseur de Faisceau NIR Draconis® à Large Bande, 10X

TECHSPEC® Draconis™ Broadband Beam Expanders

×
Stock #59-136 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€935,00
Qté 1+
€935,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Réflectivité à la Longueur d'Onde Centrale CWL (%):
Absolute <0.5

Product Details

Type:
Beam Expander
Style:
Fixed Magnification

Physical & Mechanical Properties

Longueur (mm):
98.00
Poids (g):
149
Diamètre du Logement (mm):
46

Optical Properties

Angle d'Incidence (°):
0
Traitement:
BBAR (750-1100nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
Broadband
Ouverture d'Entrée (mm):
8
Ouverture de Sortie (mm):
33
Puissance d'Expansion:
10X
Gamme de Focalisation:
1.5m - ∞
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/10 @ 1mm Input Beam, λ/4 @ 3mm Input Beam
Spécification du Traitement:
Ravg <0.5% @ 780 - 950nm
Ravg <1.0% @ 750 - 1100nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
750 - 1100
Ajustement de la divergence:
Non-Rotating Optics

Threading & Mounting

Filetage:
Input: Male C-Thread (1” x 32 TPI)
Output: Male T2-Thread (M42 x 0.75)

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Traitement AR pour des sources laser accordables exigeantes à large bande
  • Grossissements fixes disponibles de 3X à 10X
  • L’ajustement de la divergence à l’aide d’une conception optique non-rotative minimise la déviation du faisceau.

Les Expanseurs de Faisceau Draconis® TECHSPEC® à Large Bande sont dotés de conceptions optiques de haute performance qui ont été optimisées et testées pour l’utilisation à large bande. Ces expanseurs de faisceau éliminent tout besoin d'un alignement de précision grâce à leur performance limitée par la diffraction sur tout le diamètre du faisceau d’entrée ainsi que leur grands angles d'admission. Leurs conceptions à large bande permettent d’utiliser un grand nombre de raies laser ou de lasers accordables, réduisant ainsi le nombre d'expanseurs de faisceau requis dans les systèmes optiques. De plus, la conception optique garantit une absence de focalisation interne d'images fantômes, ce qui permet une compatibilité avec les lasers haute puissance. L’ajustement mécanique à l’aide d’une conception optique coulissante corrige les erreurs de divergence ou de collimation. Les filetages de monture C et T des entrées et sorties de l’Expanseur de Faisceau Draconis TECHSPEC® à Large Bande sont compatibles avec la gamme de composants aux montures filetées d'Edmund Optics. Le montage peut également être réalisé à l'aide d'une bride de fixation optionnelle.

Également disponibles : Expanseurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG Draconis® TECHSPEC®. Pour les applications au budget limité, Edmund Optics propose également les Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii® TECHSPEC®. Pour les applications laser HeNe, les Expanseurs de Faisceau HeNe Arcturus® TECHSPEC® sont disponibles. Pour les applications où l'optique rotative est acceptable, les Expanseurs de Faisceau Raie Laser Vega® TECHSPEC® et les Expanseurs de Faisceau Vega® TECHSPEC à Large Bande sont disponibles. Pour les applications à large bande ou les applications ultrarapides, les Expanseurs de Faisceau Réfléchissants Canopus® TECHSPEC® sont disponibles.

Fixed Laser Beam Expanders

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer