| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €720,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Objectifs Zoom à Proche Mise au Point sont idéaux pour les applications polyvalentes qui nécessitent à la fois une mise au point rapprochée et des champs de vision étendus. Ces objectifs offrents des ouvertures variables pour régler la profondeur de champ. Le filetage de filtre avant permet de monter des filtres capables de diminuer l'intensité comme les filtres ND ou d'augmenter le contraste sur les capteurs monochromes comme les filtres colorés. Les Objectifs Zoom à Proche Mise au Point sont compacts et économiques et sont généralement considérés comme un premier choix pour de nombreuses utilisations. Ces objectifs zoom offrent un grossissement de 10X et sont compatibles avec les montures C.
Remarque : L'Objectif Zoom à Proche Mise au Point #58-240 peut être utilisé pour des distances de travail allant de 127 mm à l'infini, où son champ de vision serait de 8 à 48 mm (horizontal pour les capteurs 2/3") à la distance de travail minimale.