Produit ajouté au panier

1" x 1", 0,37" EFL, Lentille de Fresnel IR

Infrared (IR) Fresnel Lenses

×
Stock #43-794 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€35,54
Prix sur Quantité
Qté 1-10 €35,54 prix unitaire
Qté 11-49 €31,93 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fresnel Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Épaisseur Centrale CT (pouces):
0.02
Dimensions (pouces):
1.0 x 1.0
Dimensions (mm):
25.4 x 25.4
Diamètre Effectif (pouces):
0.5
Module d'Élasticité de Young (GPa):
0.40 - 1.24

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
9.40
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Poly IR
Traitement:
Uncoated
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
8000 - 14000
Distance Focale EFL (pouces):
0.37
Traits par Pouce:
250.00
Indice de Réfraction (nd):
Visible (Sodium D Line): 1.52
8-14µm: 1.53
15µm+: 1.48
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
8 - 14

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
11 - 13
Module de Flexion (psi):
(100-260) x 103
Dureté Shore:
D60-70

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
100.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

Description produit

  • Excellentes Optiques de Collection pour des Détecteurs Infrarouges
  • Perte Minimale d’Absorption dans la Région 8 - 14 μm

Les lentilles de Fresnel sont moulées dans un plastique flexible (0,457 mm d’épaisseur). Les avantages de ce produit sont : moins de pertes d’absorption dans la région 8 - 14 μm, épaisseur constante à travers la lentille, larges ouvertures et dilatation thermique minimale. La conception d’une lentille de Fresnel infrarouge implique des considérations complexes. Le côté cannelé d’une lentille de Fresnel devrait faire face au conjugé le plus long (loin du détecteur une fois utilisé pour collecter le rayonnement). Si le côté lisse doit faire face au conjugé le plus long pour une certaine raison non optique, l’ouverture maximale de la lentille devrait être f/1,0. Même lorsque les cannelures font face au conjugé le plus long, la portion de la lentille après f/1,0 contribue à une quantité diminuée et aucune contribution significative après f/0,5.

Informations techniques

Durability Specifications
Effect of Sunlight None to Slight
Effect of Ultraviolet UV Stabilized
Effect of Weak Acids Very Little
Effect of Strong Acids Attacked by Oxidizing Acids
Effect of Weak Alkalies Very Little
Effect of Strong Alkalies Very Little
Effect of Organic Solvents Little below 60°C (140°F)
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer