Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir à Angle Droit en Silice Fondue UV Traité Argent Protégé, 10 mm

×
Stock #22-552 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€214,24
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €214,24 prix unitaire
Qté 6-25 €170,98 prix unitaire
Qté 26-49 €160,68 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Right Angle Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur des Côtés (mm):
10.00
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.00/-0.10
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile CA (mm):
12.72 x 9.00
Longueur de l'Hypoténuse (mm):
14.10

Propriétés optiques

Planéité de Surface (P-V):
λ/20
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
20-10
Spécification du Traitement:
Ravg >98% @ 450 - 800nm
Ravg >98.5% @ 2000 - 10,000nm
Traitement:
Protected Silver (450-10000nm)
Type de Traitement:
Metal
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.45 - 10
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
450 - 10000
Tolérance Angulaire (arcsec):
±15
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Substrats de silice fondue de précision pour une stabilité thermique accrue
  • Idéaux pour l'alignement du système
  • Traitements d’aluminium amélioré, d’or protégé et d'argent protégé disponibles

Les Miroirs λ/20 à Angle Droit en Silice Fondue TECHSPEC® sont dotés de traitements métalliques à large bande et d'une tolérance angulaire de ±15 secondes d'arc pour les applications qui exigent un alignement précis. Ces miroirs à angle droit hautement réfléchissants simplifient l'alignement lors du montage et s'intègrent facilement dans les systèmes qui redirigent la lumière à 90°.  Les Miroirs λ/20 à Angle Droit en Silice Fondue TECHSPEC® utilisent des substrats en silice fondue pour les environnements à haute température et leur conception et leurs tolérances de précision permettent une intégration facile dans des systèmes. Les options de traitement présentent une réflectivité >95% de 450 nm à l'infrarouge (IR) à ondes longues.

Informations techniques

Image above shows light reflecting off the coated hypotenuse.
Image above shows light reflecting off the coated hypotenuse.

Coating Curves

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.