| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-5 | €171,00 prix unitaire |
| Qté 6+ | €162,80 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Tubes d’Extension Réducteurs de Bruit Monture C Hexa-Black™ Acktar sont utilisés pour augmenter la distance d'image dans les systèmes d'imagerie à monture C où la lumière parasite est un problème. Grâce à la technologie Hexa-Black™ d'Acktar, ces tubes d'extension offrent une absorption extrêmement élevée de la lumière parasite à des angles rasants allant jusqu'à 88°. Le matériau ultra-noir Hexa-Black est conçu pour avoir une absorption à large bande de l'UV au MWIR, fournissant un taux de rejet de la lumière parasite allant jusqu'à 8 x 10-7. Les Tubes d’Extension Réducteurs de Bruit Monture C Hexa-Black d’Acktar permettent d'obtenir des rapports signal/bruit (SNR) plus élevés et un bruit plus faible dans les systèmes d'imagerie que les tubes standard en aluminium anodisé. Plusieurs longueurs sont disponibles avec des filetages montures C mâle/femelle aux extrémités opposées ; veuillez nous contacter si votre application nécessite un tube d'extension réducteur de bruit de taille personnalisée.
Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.
Nos capacités comprennent :
En savoir plus sur nos capacités de fabrication sur mesure ou soumettre une demande ici.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
The FUTURE Depends On Optics®