Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

1mm de Diamètre, Lentille Demi Bille Silice Fondue

×
Stock #67-391 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€58,50
Qté 1-10
€58,50
Qté 11+
€46,75
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Half-Ball Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
1.00
Tolérance Rayon (μm):
±2.5
Tolérance Épaisseur (μm):
±35
Tolérance Diamètre (μm):
±2.5

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Traitement:
Uncoated
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 2200
Indice de Réfraction (nd):
1.458
Rayon R (mm):
0.50
Sphéricité (μm):
0.625

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Excellente transmission dans l’UV
  • Faible coefficient de dilatation thermique
  • Billes et demi billes disponibles

Les Lentilles Billes et Demi Billes en Silice Fondue TECHSPEC® possèdent un faible coefficient de dilatation thermique et offre une forte transmission de 200 nm à 2,2 μm, la rendant idéale pour toutes applications utilisant des lentilles billes dans les spectres de l’UV, visible et IR proche. Les lentilles billes sont généralement utilisées pour améliorer le couplage des signaux entre fibres, émetteurs et détecteurs, ainsi qu’en applications d’endoscopie et de lecteurs de codes barres. Les demi billes simplifient le maniement et l’intégration. Les Lentilles Billes et Demi Billes en Silice Fondue TECHSPEC® sont des lentilles non traitées avec un substrat en silice fondue. Les lentilles sont disponibles dans des diamètres allant de 0,50 à 5,00 mm.

Informations Techniques

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Ressources Techniques

Filter

Traitements Antireflets (AR)

Les traitements antireflets (AR) sont appliqués aux composants optiques afin d'augmenter le débit et de réduire les risques causés par les reflets.

View Now

Calculateur des lentilles billes

Comprendre les Lentilles Billes

Les Lentilles Billes permettent d’améliorer le couplage entre fibres optiques, émetteurs et détecteurs. En savoir plus !

View Now

I am trying to determine whether it is possible to use a reversed lens to defocus a collimated beam into a ball lens in order to increase the BFL of the ball lens. What formulas would I need to use to calculate the lens required and its position?

Lentille bille

Sphéricité

Silice Fondue indice UV ou IR

La silice fondue est souvent le matériau préféré en imagerie de précision en raison de ses performances optiques constantes et reproductibles.

View Now

Fiber Coupler Calculator

How do I couple light into a fiber using a lens / ball lens?

How can I decrease the output angle of a fiber to achieve a more collimated beam with a lens / ball lens?

Dioptrie

Ouverture numérique (NA)

Introduction aux principes de base de l’optique des rayons

Comprendre la réfraction et les principes fondamentaux de l'optique des rayons est essentiel pour comprendre les concepts optiques plus complexes.

View Now

Transmission

How do I clean my optics?

Réfraction

Qualité de surface

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer