Produit ajouté au panier

Lentille Condenseur Asphérique Moulée non Traitée, 10 mm de dia. x 6,6 mm FL

Molded Aspheric Condenser Lenses

×
Stock #88-283 Fin de Série Contact
×
D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€31,50
Qté 1-10
€31,50
Qté 11+
€27,90
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Diamètre (mm):
10.00 +/-0.3
Distance Focale EFL (mm):
6.60 @ 587.6nm
Ouverture Numérique NA:
0.76
Distance Focale Arrière BFL (mm):
3.30 +/-0.25
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Tolérance Distance Focale (%):
±7
Traitement:
Uncoated
Centrage (arcmin):
≤30
Qualité de Surface:
5/3 x 0.4; E 0.2
Ouverture Utile CA (mm):
8.00
Épaisseur au Bord ET (mm):
0.46
Épaisseur Centrale CT (mm):
5.00 ±0.20
f/#:
0.66
Biseau:
Protective bevel as needed
Diamètre Asphère (mm):
10.0
Rayon R2 (mm):
Plano
Shape of Back Surface:
Plano
Type:
Condenser Lens
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2000
Conjugate Distance:
Infinite
Remarque:
Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Renforcées pour une Meilleure Longévité
  • Grandes Ouvertures Numériques
  • Idéal pour les Applications d’Illumination

Les lentilles condenseur asphériques moulées sont pressées, renforcées et trempées afin de satisfaire des spécifications optiques et mécaniques précises. Le processus de durcissement améliore la longévité des lentilles, ce qui les rend moins vulnérables aux chocs thermiques et aux rayures que les lentilles polies traditionnelles. Ces lentilles condenseur asphériques moulées sont meulées et polies sur la seconde surface, ce qui améliore leur précision. Les lentilles condenseur asphériques moulées sont idéales pour une large gamme d’applications d’illumination et de détection.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer