Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Diamètre 10mm x Longueur 5mm, 25mm Monture Optique Simple

×
Stock #85-533 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€39,50
Qté 1+
€39,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Function:
Fixed
Type d'Optique:
Circular/Cylindrical Tube

Propriétés physiques et mécaniques

Compatible Plate Inner Diameter (mm):
25.0
Dimensions (mm):
25 Dia.
Construction:
Black Anodized Aluminum
Longueur Tube d'Extension (mm):
5.0

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):
10.0
Type de Filetage:
M23.2 x 0.75
Épaisseur d'Optique Compatible (mm):
5.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Disponibles sur toute une Gamme de Diamètres
  • S'intègrent dans des Platines de Système de Cage de 25 mm ou 30 mm
  • Parfaites pour Stabiliser les Optiques Montées ou les Modules Diode Laser

Les Montures Optiques Simples de Système de Cage TECHSPEC®, sont parfaites pour stabiliser les optiques montées, les modules diode laser ou autres composants optiques dans un Système de Cage TECHSPEC®. Une simple vis de réglage fixe le composant dans la monture optique. Chaque monture dispose d'un filetage mâle permettant de l'intégrer facilement aux tubes du système de cage. En permettant l'ajout et le retrait de composants à partir des plaques, ces montures optiques ajoutent une flexibilité supplémentaire à toute configuration de Système de Cage TECHSPEC®. De plus, ces montures optiques simples sont idéales comme composants seuls ou combinés à des tubes de système de cage.

Remarque : La Monture #85-510 de diamètre 20 mm et d'épaisseur 5mm contient une molette de verrouillage métallique.

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Ressources Techniques

Filter

Getting Started Using the Cage System Components Kit

The TECHSPEC cage system components kit allows you to create a simple or base of a system. Find out more about the contents of the kit at Edmund Optics.

View Now

Optical Cage System Application: Michelson Interferometer

Need to create a Michelson Interferometer? Find out how the TECHSPEC Optical Cage System can be an ideal solution at Edmund Optics.

View Now

Optical Cage System Design Examples

Not sure how you can enhance an opical cage system? Check out examples of different design examples applicable for small and large systems at Edmund Optics.

View Now

Utiliser des Composants à Monture C avec le Système de Cage Optique

Choisir le bon composant de fixation pour optimiser la performance d’un système optique - EO offre des montures pour toute une gamme de composants optiques.

View Now

Four-Rod Insertion Plate

This is a quick demonstration of integrating a four-rod insertion plate with a sample cage system using #85-643.

View Now

Filter Holder Plate and Interchangeable Filter Holder

Easily add and remove optical filters from any cage system setup after viewing this quick demonstration of integrating a filter holder plate and interchangeable filter holder using #86-018 and #85-649.

View Now

Introduction to the TECHSPEC Optical Cage System

Designed for modularity and flexibility, Edmund Optics' TECHSPEC Optical Cage System components are high precision alternatives to complex optical alignment systems.

View Now

How to Build a Swivel Joint Assembly

Quick demonstration with step-by-setup instructions for building an optical cage system swivel joint assembly.

View Now

Integrating a Linear Translation Assembly into Optical Cage Systems

Do you need to add linear translation to an optical cage system? Find step by step instructions for incorporating a linear translation assembly at Edmund Optics.

View Now

Interchangeable Optical Mount and Side Access Mounting Plate

This is a quick video demonstration of integrating an optical cage system interchangeable optical mount and side access mounting plate using #85-717 and #85-641.

View Now

Optical Cage System Application: Digital Video Microscope

Are you looking to simplify the assembly of a digital video microscope? Find out how a TECHSPEC Optical Cage System allows for quick build at Edmund Optics.

View Now

Optical Cage System Application: Differential Interference Contrast (DIC) Digital Microscope

Differential interference microscopy enhances the contrast of object features that are otherwise difficult to observe using brightfield microscopy.

View Now

Capacité de charge normale

Roulis

Yaw

Monture C

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer