Produit ajouté au panier

Film Polarisant UV, 10 mm de dia.

×
Stock #72-678 5 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€30,90
Prix sur Quantité
Qté 1-9 €30,90 prix unitaire
Qté 10+ €24,72 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Linear Polarizer
Remarque:
Outer 0.5mm edge is not functional due to loss of transparency during laser cutting. Delivered with protective film and paper overlayer on both sides marked to show polarization axis

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
10.00 ±0.2
Épaisseur (mm):
0.19 (Nominal)
Construction:
Polarizing Film

Propriétés optiques

Traitement:
Uncoated
Rapport d'Extinction:
1000:1 (avg @ 325nm-400nm)
6000:1 (avg @ 400nm-750nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
CTA (Cellulose Triacetate)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
320 - 750
Transmission, Single (%):
39 (325nm-400nm)
Transmission, Crossed (%):
0.04 (325nm-400nm)

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
Heat Resistance: 70°C dry
Cold Resistance: -20°C
Durabilité Environnementale:
DIN ISO 9022-2-10-07
DIN ISO 9022-2-11-05
DIN ISO 9022-2-12-07
DIN ISO 9022-2-14-05
Température de Stockage (°C):
15 - 25

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

  • Transmission UV élevée de 325 à 400 nm
  • Contraste de 1000:1 de 325 à 400 nm, contraste de 6000:1 de 400 à 750 nm
  • Substrat polymère mince et polyvalent

Le Film Polarisant Linéaire pour l'Ultraviolet (UV) offre un excellent contraste et une transmission jusqu'à 39% pour la lumière polarisée P dans les gammes UV et VIS de 325 à 750 nm. Une gamme de tailles rectangulaires est disponible pour s'adapter aux petits et grands diamètres de faisceau ainsi qu'aux sources lumineuses LED. Les Films Polarisants Linéaires pour l'Ultraviolet (UV) sont fabriqués à partir d'un substrat durable et robuste qui est flexible et peut être coupé à la taille voulue à l'aide de ciseaux. Ce film polarisant est une alternative économique aux polariseurs UV en verre. Il est idéal pour les applications de détection industrielle, de spectroscopie et de microscopie. Également disponibles : Film Polarisant Linéaire Infrarouge Proche (NIR) et Film Polarisant Linéaire à Contraste Élevé TECHSPEC (XP42) pour le visible.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer