Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

10mm Dia., traité 266nm, λ/20, Fenêtre en Silice Fondue

Uncoated λ/20 Fused Silica Window

×
Stock #65-856 5 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€144,20
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €144,20 prix unitaire
Qté 6-25 €128,75 prix unitaire
Qté 26-49 €113,30 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Laser Line Window

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
9.00
Diamètre (mm):
10.00 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.10
Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90
Bords:
Fine Ground
Parallélisme (arcsec):
≤5
Rapport de Poisson:
0.16
Module d'Élasticité de Young (GPa):
73
Dureté de Knoop (kg/mm2):
522.00

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
0
Traitement:
Laser V-Coat (266nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
266
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica Excimer Grade (Corning 7980 KrF)
Indice de Réfraction (nd):
1.458
Qualité de Surface:
10-5
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/20
Nombre d'Abbe (vd):
67.8
Spécification du Traitement:
Rabs <0.25% @ 266nm
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
2 J/cm2 @ 10ns

Propriétés des matériaux

Densité (g/cm3):
2.20
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)
Fused Silica Grade:
7980 KrF 0A

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • R < 0,25% pour 266 nm, 355 nm, 532 nm et 1064 nm
  • Faible auto-fluorescence
  • Seuils de dommage laser jusqu'à 10 J/cm² @ 10 ns @ 1064 nm

Les Fenêtres Raie Laser λ/20 Haute Puissance TECHSPEC® disposent d'un traitement V haute performance au seuil de dommage laser élevé, permettant d'optimiser la transmission à la longueur d'onde de conception. Les seuils de dommage allant de 2 à 10J/cm2 permettent une intégration facile dans la plupart des systèmes laser Nd:YAG. Le traitement est déposé sur un substrat UV de silice fondue indice excimère de précision pour une excellente stabilité thermique, une faible distorsion de la longueur d'onde et une auto-fluorescence ultra-faible. Les Fenêtres Raie Laser λ/20 Haute Puissance TECHSPEC® sont disponibles dans des diamètres allant de 5 à 50 mm. Pour des options de traitement personnalisé ou des versions « cales », veuillez contacter notre support commercial.

Informations techniques

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.