Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Raie Laser Yb:YAG 10 mm de dia., 1030 nm, 45°

Yb:YAG ZERODUR Laser Line Mirrors

×
Stock #26-894 9 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€180,25
Prix sur Quantité
Qté 1+ €180,25 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Laser Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
10.00 +0.00/-0.20
Ouverture Utile (%):
90
Parallélisme (arcsec):
30
Épaisseur (mm):
2.00 +/-0.2

Propriétés optiques

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1030
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1020 - 1040
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ZERODUR®
Angle d'Incidence (°):
45
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%):
99.8
Traitement:
Laser Mirror (1030nm)
Spécification du Traitement:
Rabs > 99.80% @ 1030nm @ 45° AOI Ravg > 99.5% @ 1020 - 1040nm @ 45° AOI
Type de Traitement:
Dielectric
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Qualité de Surface:
20-10
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
20 J/cm2 @ 1030nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

Description produit

  • Les substrats ZERODUR® offrent une dilatation thermique quasi nulle
  • Réflectivité >99,8% aux fréquences harmoniques de Yb:YAG
  • Spécifications de seuil de dommage laser élevé

Les Miroirs Raie Laser Yb:YAG ZERODUR associent le coefficient de dilatation thermique extrêmement faible des substrats ZERODUR® au traitement hautement réfléchissant des miroirs Yb:YAG TECHSPEC®. Avec un coefficient de dilatation thermique (CTE) de ±0,10 x 10-6/°C, ces miroirs sont parfaits pour les applications où l'optique est exposée à des températures fluctuantes. Le traitement Yb:YAG offre un seuil de dommage laser élevé compatible avec les lasers à ondes pulsées et continues. Les Miroirs Raie Laser Yb:YAG ZERODUR sont conçus avec des substrats polis de précision avec une planéité de λ/10 et une qualité de surface de 20-10. Ces miroirs sont idéaux pour les applications laser qui comprennent l'ablation laser, le soudage, le perçage, la découpe et le frittage.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer