| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1+ | €2.800,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Ouvertures de miroirs de 3, 5 et 10 mm
Configuration double-axe avec traitement en argent protégé
Scanners compacts, légers et peu coûteux
Scanners ScannerMAX Saturn Haute Performance également disponibles
Les Scanners Galvanométriques Double-Axe ScannerMAX Compact 506 sont conçus pour des applications sensibles aux coûts, nécessitant des scanners optiques compacts et légers qui ne font pas de compromis sur les performances. La série Compact 506 se caractérise par une construction robuste du rotor et une faible résistance des bobines, ce qui permet à ces galvanomètres d'atteindre des vitesses de balayage raisonnablement rapides sans produire de chaleur excessive. La conception brevetée du capteur de position confère à ces galvanomètres un rapport signal/bruit jusqu'à dix fois supérieur à celui des galvanomètres conventionnels, ce qui garantit un mouvement de haute qualité. Les Scanners Galvanométriques Double-Axe ScannerMAX Compact 506 à deux axes sont idéaux pour l'impression 3D en stéréolithographie (SLA), le LiDAR, les appareils médicaux portables et les applications de nettoyage au laser. Les scanners optiques avec une ouverture de miroir de 3, 5 et 10 mm sont disponibles avec un traitement en argent protégé ; veuillez nous contacter si votre application nécessite un scanner galvanométrique Compact 506 avec une ouverture de miroir ou un traitement personnalisé.
Les Scanners Galvanométriques ScannerMAX Compacts 506 sont pilotés par le servo-moteur Mach-DSP. Ce servo-moteur numérique est de taille compacte et contrôle simultanément les scanners de l'axe X et de l'axe Y. Le Mach-DSP peut être commandé par des signaux analogiques et numériques, et il est accessible et réglable à l'aide d'un logiciel d'interface graphique gratuit, qui comprend un générateur de motifs de test intégré, un oscilloscope et un analyseur de signaux dynamiques. Le servo-moteur Mach-DSP nécessite une alimentation de ±24 VDC.
Chaque Galvanomètre/Scanner Optique Double-Axe ScannerMAX Compact 506 est livré avec:
| CE QUI EST INCLUS AVEC VOTRE SCANNER SCANNERMAX | |
| Numéro d'article | Description |
| 1 | Câble de connexion entre le galvanomètre et la servocommande (1 avec les scanners à axe unique, 2 avec les scanners à deux axes) |
| 2 | Câble d'entrée numérique pour servocommande |
| 3 | Câble d'entrée analogique pour servocommande |
| 4 | Carte servocommande Mach-DSP |
| 5 | Galvanomètre |
| 6 | Pâte thermoconductrice |
| 7 | Câble d'alimentation |