| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-10 | €355,00 prix unitaire |
| Qté 11-24 | €313,00 prix unitaire |
| Qté 25-49 | €295,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Collimateurs Focalisables sont constitués de deux éléments distincts : un collimateur à fibre optique et un assemblage de refocalisation à fibre optique. Le collimateur à fibre optique utilise une lentille PCX positionnée à une certaine distance focale de l'extrémité de la fibre optique. Ces collimateurs sont disponibles avec ou sans connecteur FC ou SMA et se couplent facilement à des fibres optiques de 0,22 NA standards. Les Collimateurs Focalisables élargissent le faisceau et diminuent la divergence en faisant le rapport entre le diamètre du cœur de la fibre et l'ouverture du collimateur. Les assemblages de refocalisation à fibre optique se montent directement sur le collimateur à fibre optique et permettent une focalisation optimale à une distance donnée.
| Collimator and Refocusing Assembly Compatibility Chart | ||
|---|---|---|
| Collimator Description | Stock Number | Compatible Refocusing Assembly |
| 4mm Aperture UV/VIS Fiber Optic Collimator, FC | #88-189 | No Compatible Refocusing Assemblies |
| 4mm Aperture UV/VIS Fiber Optic Collimator, SMA | #88-173 | No Compatible Refocusing Assemblies |
| 4mm Aperture VIS/NIR Fiber Optic Collimator, FC | #88-188 | No Compatible Refocusing Assemblies |
| 4mm Aperture VIS/NIR Fiber Optic Collimator, SMA | #88-172 | No Compatible Refocusing Assemblies |
| 10mm Aperture UV/VIS Fiber Optic Collimator, FC | #88-191 | #88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187 |
| 10mm Aperture UV/VIS Fiber Optic Collimator, SMA | #88-181 | #88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187 |
| 10mm Aperture VIS/NIR Fiber Optic Collimator, FC | #88-190 | #88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187 |
| 10mm Aperture VIS/NIR Fiber Optic Collimator, SMA | #88-180 | #88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187 |
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ | POLITIQUE DE COOKIES | CONDITIONS GÉNÈRALES | CONDITIONS GÉNÈRALES B2C | MENTIONS LÉGALES | ACCESSIBILITÉ
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
Le titulaire du contrat est Edmund Optics BV aux Pays-Bas.
The FUTURE Depends On Optics®