Produit ajouté au panier

Assemblée de Refocalisation de Fibre Optique VIS/NIR, Ouverture de 10 mm, 25 mm FL

Fiber Refocusing Assembly

×
Stock #88-183 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€177,00
Qté 1-10
€177,00
Qté 11+
€156,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Refocusing Assembly
Matériau du Logement:
Anodized Aluminum
Remarque:
Compatible with #88-180, #88-181, #88-190, & #88-191 Fiber Collimators

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
15.88
Taille d'Ouverture:
10.0
Longueur (mm):
16.38

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2200
Distance Focale FL (mm):
25.00

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-40 to 100

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Peuvent être couplés à des fibres optiques câblées standards de NA 0,22
  • Options de traitement disponibles pour l'UV-VIS ou le VIS-NIR
  • Plusieurs ouvertures et distances focales proposées

Les Collimateurs Focalisables sont constitués de deux éléments distincts : un collimateur à fibre optique et un assemblage de refocalisation à fibre optique. Le collimateur à fibre optique utilise une lentille PCX positionnée à une certaine distance focale de l'extrémité de la fibre optique. Ces collimateurs sont disponibles avec ou sans connecteur FC ou SMA et se couplent facilement à des fibres optiques de 0,22 NA standards. Les Collimateurs Focalisables élargissent le faisceau et diminuent la divergence en faisant le rapport entre le diamètre du cœur de la fibre et l'ouverture du collimateur. Les assemblages de refocalisation à fibre optique se montent directement sur le collimateur à fibre optique et permettent une focalisation optimale à une distance donnée.

Informations techniques

The 4mm Aperture Fiber Optic Collimator threads directly onto FC or SMA fiber.
The 4mm Aperture Fiber Optic Collimator threads directly onto FC or SMA fiber.
Each 10mm Aperture Fiber Optic Collimator includes an FC or SMA adapter that is inserted into the collimator and locked by a set screw.
Each 10mm Aperture Fiber Optic Collimator includes an FC or SMA adapter that is inserted into the collimator and locked by a set screw.
A 10mm Aperture Refocusing Assembly can then be directly threaded onto the 10mm Aperture Fiber Optic Collimator.
A 10mm Aperture Refocusing Assembly can then be directly threaded onto the 10mm Aperture Fiber Optic Collimator.
Collimator and Refocusing Assembly Compatibility Chart
Collimator Description Stock Number Compatible Refocusing Assembly
4mm Aperture UV/VIS Fiber Optic Collimator, FC #88-189 No Compatible Refocusing Assemblies
4mm Aperture UV/VIS Fiber Optic Collimator, SMA #88-173 No Compatible Refocusing Assemblies
4mm Aperture VIS/NIR Fiber Optic Collimator, FC #88-188 No Compatible Refocusing Assemblies
4mm Aperture VIS/NIR Fiber Optic Collimator, SMA #88-172 No Compatible Refocusing Assemblies
10mm Aperture UV/VIS Fiber Optic Collimator, FC #88-191 #88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187
10mm Aperture UV/VIS Fiber Optic Collimator, SMA #88-181 #88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187
10mm Aperture VIS/NIR Fiber Optic Collimator, FC #88-190 #88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187
10mm Aperture VIS/NIR Fiber Optic Collimator, SMA #88-180 #88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187