Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Cube Séparateur de Faisceau Standard en Ligne, 30R/70T, 10 mm

×
Stock #20-173 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€197,00
Qté 1-5
€197,00
Qté 6+
€167,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Transmission absolue (%):
70±5 @550nm

Product Details

Type:
Standard Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

Biseau:
Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%):
>90
Construction:
Cube
Dimensions (mm):
10.0 x 10.0 x 10.0

Optical Properties

Déviation de Faisceau (arcmin):
≤3
Traitement:
λ/4 MgF2 @ 550nm on Faces Multilayer Dielectric on Hypotenuse
Rapport Réflexion/Transmission (R/T):
30/70
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
60-40
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Average Transmission (%):
70 ±10 from 400-700nm
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Additional Info

Remarque:
Absorptive Surface Treatment on Blackened Face

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Réduction significative de l'éblouissement et de l’interférence
  • Rapports de réflexion/transmission de 30/70
  • Idéaux pour l'éclairage en ligne
  • Également disponibles : Cubes Séparateurs de Faisceau

Les Cubes Séparateurs de Faisceau pour Éclairage en Ligne TECHSPEC® sont des versions spécialisées des Cubes Séparateurs de Faisceau TECHSPEC® qui comprennent un traitement de surface propriétaire sur une surface. Cette caractéristique réduit les éblouissements, les artefacts d'interférence et améliore le contraste de l'image. La sortie est partiellement polarisée, ce qui rend les Cubes Séparateurs de Faisceau pour Éclairage en Ligne TECHSPEC® appropriés pour l'éclairage, en particulier dans les applications sensibles aux réflexions fantômes, et d'autres applications où la polarisation n'est pas un problème. Les Cubes Séparateurs de Faisceau pour Éclairage en Ligne TECHSPEC® sont dotés d'un traitement d'interférence appliqué à l'hypoténuse de l'un des prismes pour fournir le rapport de réflexion/transmission désigné. La perte par absorption au niveau du traitement est minime.

Remarque :  Si la sensibilité à la polarisation est essentielle pour votre application, nous vous recommandons d'utiliser les Cubes Séparateurs Polarisants TECHSPEC® ou les Cubes Séparateurs de Faisceau Non-Polarisants TECHSPEC®.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer