| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-4 | €2.111,50 prix unitaire |
| Qté 5+ | €2.005,93 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Montures de Miroir Optique de Grand Diamètre à Cardan sont idéaux pour intégrer des miroirs de précision de grand diamètre ou d'autres composants optiques dans les systèmes OEM et les systèmes de paillasse. Ces montures de miroir à cardan sont compatibles avec les optiques de 4,25" (avec un adaptateur inclus pour 4"), 6" et 8", 10" et 12” de diamètre. Le mouvement du cardan centre les axes de rotation sur la surface optique, ce qui, combiné au réglage de précision micrométrique de l'inclinaison, permet un contrôle précis de la trajectoire du faisceau. Les Montures de Miroir Optique de Grand Diamètre à Cardan comportent des fentes de montage pour un montage direct sur une table optique, parallèlement ou à 45° de la trajectoire du faisceau. Les fentes de montage sont compatibles avec le matériel de montage M6 et ¼"-20.
| Dimensions |
|||||
| Optic Diameter (mm) |
Optic Diameter (inches) A |
Clear Aperture (mm) B |
Max. Optic Thickness (mm) C |
Optical Axis Height (inches) D |
Optical Axis Height (mm) D |
| 101.6/108.0 | 4/4.25 | 92 | 20 | 3.5 | 88.9 |
| 152.4 | 6 | 140 | 30 | 4.5 | 114.3 |
| 203.2 | 8 | 190 | 40 | 6.25 | 158.8 |
| 254.0 | 10 | 248.80 | 55 | 8 | 203.20 |
| 304.8 | 12 | 298.80 | 55 | 9 | 228.60 |