Les Échantillonneurs de Faisceau Diffractifs HOLO/OR sont des éléments optiques diffractifs (DOE) utilisés pour surveiller les lasers de forte puissance. Lorsqu'un faisceau laser d'entrée traverse l'échantillonneur de faisceau (ordre zéro), deux faisceaux latéraux d'ordre supérieur et de faible énergie sont produits (ordres -1 et +1). Ces faisceaux d'ordre supérieur peuvent ensuite être dirigés vers un détecteur pour contrôler le profil et le niveau de puissance du faisceau laser. Les Échantillonneurs de Faisceau Diffractifs HOLO/OR sont disponibles avec des substrats en séléniure de zinc (ZnSe) pour une utilisation avec les lasers CO2.
Remarque : Les éléments optiques diffractifs ne sont pas destinés à être utilisés en dehors de leur longueur d'onde de conception. Les éléments optiques diffractifs auront des performances réduites si leurs surfaces sont souillées par de l'huile ou d'autres substances. Il est recommandé de toujours utiliser des gants ou des doigtiers pour manipuler ces optiques.
Edmund Optics propose une gamme d'éléments optiques diffractifs de HOLO/OR pour les applications laser, notamment :
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.