Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Coffret d’Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii®, 1064 nm

Scorpii™ Nd:YAG Beam Expander Kits

Scorpii™ Nd:YAG Beam Expander Kits

Scorpii™ Nd:YAG Beam Expander Kits
×
Stock #39-056 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€850,00
Qté 1-9
€850,00
Qté 10+
€750,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Prototyping Kit
Contenu du Coffret:
2X (#37-048), 3X (#37-051), 5X (#37-057), 7X (#37-063), and 10X (#37-069)

Optical Properties

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1064
Ajustement de la divergence:
None

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Traitement AR pour longueurs d'onde laser Nd:YAG : 355 nm, 532 nm et 1064 nm
  • Les Coffrets comprennent 5 Grossissements Fixes de 2X à 10X
  • Conçus pour les applications OEM sans ajustement de la divergence

Les Coffrets d’Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii® TECHSPEC® ont été conçus pour le prototypage et la détermination des grossissements dans les applications d'expansion de faisceau telles que la gravure laser et l’usinage de matériaux. Chaque coffret contient 5 expanseurs de faisceau fixes à une seule longueur d'onde Nd:YAG et comprend des grossissements de 2X, 3X, 5X, 7X et 10X. Les Coffrets d'Expansion de Faisceau Nd:YAG Sorpii TECHSPEC® sont une excellente solution économique pour déterminer quel grossissement est nécessaire pour votre application laser. Chaque coffret comprend sa propre mallette de transport et permet d’accéder facilement à toute une variété de grossissements fixes.

Également disponibles : Expanseurs de Faisceau Nd:YAG Scorpii® TECHSPEC® individuels. Pour les applications laser HeNe, les Expanseurs de Faisceau HeNe Arcturus® TECHSPEC® sont disponibles. Pour les applications où l'optique rotative est acceptable, les Expanseurs de Faisceau Raie Laser Vega® TECHSPEC et les Expanseurs de Faisceau Vega® TECHSPEC® à Large Bande sont disponibles. Pour les applications d’une précision supérieure dans lesquelles des optiques coulissantes sont nécessaires, veuillez voir nos Expanseurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG Draconis® ou nos Expanseurs de Faisceau Draconis® TECHSPEC® à Large Bande. Pour les applications à large bande ou les applications ultrarapides, les Expanseurs de Faisceau Réfléchissants Canopus® TECHSPEC® sont disponibles.

Les versions 532 nm sont compatibles avec les applications laser courantes à 530 nm et les versions 1064 nm sont idéales pour être utilisées avec les applications laser à 1060 nm, 1070 nm et 1075 nm.

Fixed Laser Beam Expanders

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer