| Prix sur Quantité | |
|---|---|
| Qté 1-4 | €5.675,30 prix unitaire |
| Qté 5-10 | €5.108,80 prix unitaire |
| Qté 11+ | €4.830,70 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |
Les Convertisseurs de Faisceau à Intensité Uniforme πShaper d’AdlOptica sont des systèmes optiques de cartographie du champ de réfraction qui convertissent les faisceaux d'entrée gaussiens collimatés en faisceaux à intensité uniforme collimatés ayant une distribution d’intensité uniforme et un front de phase plat. Grâce à la conception optique de cartographie, la distribution d’intensité régulière du faisceau converti est stable sur de grandes distances, parfait pour l’holographie, la microscopie et l’intégration dans des systèmes. Sans focalisation interne, ils représentent également la solution parfaite dans des applications telles que le micro-usinage de matériaux, le soudage et la gravure qui nécessite des lasers haute puissance. Ces Convertisseurs de Faisceau à Intensité Uniforme πShaper d’AdlOptica sont disponibles dans différentes longueurs d’ondes de conception pour des sources laser Nd:YAG, à fibre et CO2 et d’autres sources laser courantes. Chaque convertisseur fonctionne sur une gamme de longueur d’onde définie pour le réglage laser, et les versions achromatiques sont destinées à être utilisées avec plusieurs sources laser.
Remarque : La focalisation d’un faisceau à intensité uniforme après la conversion par un πShaper entraîne la perte du profil à intensité uniforme. Pour atteindre un faisceau à intensité uniforme après la focalisation, les Convertisseurs de Faisceau à Intensité Uniforme Focaux πShaper Q d’AdlOptica sont disponibles.