Produit ajouté au panier

Coupleur de Sortie Laser Nd:YAG, 1064 nm, 80R/20T, 19,05 mm de dia.

Nd:YAG Laser Replacement Parts

×
Stock #17-623 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€156,00
Qté 1-9
€156,00
Qté 10+
€141,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Product Details

Type:
Laser Output Coupler

Physical & Mechanical Properties

Parallélisme (arcmin):
<5
Ouverture Utile (%):
90
Diamètre (mm):
19.05 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm):
9.53 ±0.25

Optical Properties

Qualité de Surface:
10-5
Spécification du Traitement:
S1: Rabs = 80±3% @ 1064nm
S2: Rabs <0.25% @ 1064nm
Planéité de Surface (P-V):
λ/10
Type de Traitement:
Dielectric
Traitement:
S1: Partially Reflective Laser Mirror (1064nm)
S2: Laser V-Coat (1064nm)
Rapport Réflexion/Transmission (R/T):
80/20
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064
Angle d'Incidence (°):
0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)

Additional Info

Remarque:
Arrow on edge points towards S1

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Coupleurs de sortie, miroirs raie laser et tiges Nd:YAG
  • Coupleurs de sortie ayant une réflectivité de 80% ou 90% @ 1064nm
  • Tiges Nd:YAG dopées à 6% de Nd
  • Large sélection d'optiques laser Nd:YAG complémentaires disponibles

Les Composants de Remplacement pour Laser Nd:YAG comprennent des coupleurs de sortie, des miroirs raie laser et des tiges Nd:YAG qui peuvent être insérées dans les lasers Nd:YAG. Les coupleurs de sortie sont disponibles avec un diamètre de ¾" (19,05 mm) avec une réflectivité de 80% ou 90% à 1064 nm et s'associent parfaitement dans une cavité laser avec le miroir raie laser 1064 nm avec une réflectivité >99,9%. Les tiges Nd:YAG avec 0,6% de dopant Nd sont disponibles avec un diamètre de 4 mm et une longueur de 79 ou 101 mm, des tailles courantes pour les lasers industriels, de marquage et chirurgicaux. Les Composants de Remplacement pour Laser Nd:YAG sont idéaux pour les lasers Nd:YAG nécessitant un entretien ou une réparation et peuvent être utilisés avec des lasers de fabricants tels que Holobeam Laser, Carl Bassel Laser, Lee Laser et Control Laser. Veuillez nous contacter si votre application nécessite des composants de remplacement ou des optiques Nd:YAG personnalisés en utilisant nos capacités en matière de cristaux et de verre laser et nos  capacités de traitement.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer