Produit ajouté au panier

Convertisseur de Faisceau à Intensité Uniforme Focal, 1064 nm, Faisceau d’Entrée 3 à 5 mm dia.| Focal πShaper_1064_Q-4

See More by AdlOptica

Focal Flat Top Beam Shaper

Focal Flat Top Beam Shaper
×
Stock #12-230 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.845,00
Prix sur Quantité
Qté 1-4 €2.845,00 prix unitaire
Qté 5-10 €2.560,00 prix unitaire
Qté 11+ €2.420,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
πShaper_1064_Q-4
Type:
Beam Shaper
Compatible Adapter:

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
20
Diamètre (mm):
42.00
Longueur (mm):
29.00
Poids (g):
50
Input Beam Diameter, 1/e2 (mm):
3 - 5

Propriétés optiques

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064
Transmission (%):
>99
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1020 - 1100
Input Beam Mode:
TEM00
Typical Input Beam Mode Quality, M2:
<1.5
Input Beam Divergence (mrad):
±20

Electrical

Maximum Input Power, CW (kW):
0.15

Filetage & montage

Filetage interne:
M30 x 0.75
Diamètre extérieur:
M30 x 0.75

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

Description produit

Les Convertisseurs de Faisceau à Intensité Uniforme Focaux πShaper Q d’AdlOptica sont utilisés pour convertir les faisceaux gaussiens en profils à intensité uniforme après focalisation par une lentille. Pour ce faire, le faisceau gaussien est transformé en profil de la tache d’Airy immédiatement après avoir passé le πShaper. Ces convertisseurs de faisceau sont de conception compacte avec filetage interne et externe, ce qui facilite leur intégration dans l'équipement. Les Convertisseurs de Faisceau Focaux πShaper d’AdlOptica sont avantageux pour le modelage de faisceaux dans les applications de micro-usinage, y compris la gravure et le perçage de circuits imprimés, ainsi que pour les applications de micro-soudage. Plusieurs modèles sont disponibles aux longueurs d'onde Nd:YAG, Ti:saphir et infrarouge avec des diamètres de faisceau d'entrée compatibles allant de 2,5 mm jusqu'à 23 mm.