Produit ajouté au panier

Diffuseur Diffractif à Haute Homogénéité, Faisceau de Sortie Carré, 1064 nm, 20 mm de dia.

HOLO/OR Diffractive Diffusers

×
Stock #14-681 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.726,00
Qté 1+
€1.726,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
High Homogeneity

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
18.00
Diamètre (mm):
20.00 +0.05/-0.1
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.1

Propriétés optiques

Traitement:
Laser V-Coat (1064nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Input Beam Mode:
SM or MM
Diamètre de Faisceau Minimum (mm):
5
Forme de Sortie:
Square
Efficacité Globale (%):
72
Angle Total (°):
2.75 x 2.75
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description Produit

  • Forment des faisceaux laser avec une distribution homogénéisée
  • Formes de sortie circulaires ou carrées
  • Conceptions pour les lasers Nd:YAG de 532 et 1064 nm
  • Compatibles avec des faisceaux mono-modes ou multi-modes

Les Diffuseurs Diffractifs HOLO/OR, également appelés homogénéisateurs de faisceaux, sont des éléments optiques diffractifs (DOE) qui transforment les faisceaux laser mono-modes ou multi-modes en une forme définie avec une distribution homogénéisée. Chaque diffuseur a un angle de diffusion spécifique à sa longueur d'onde de conception qui, en combinaison avec une lentille, contrôle la taille du spot. Les diffuseurs diffractifs HOLO/OR sont disponibles avec des sorties de forme carrée ou circulaire et sont également proposés en version à haute homogénéité qui offre une plus grande homogénéité et un ordre zéro plus faible que les diffuseurs diffractifs standard. Les diffuseurs diffractifs HOLO/OR sont utilisés dans une variété d'applications laser, y compris l'homogénéisation du faisceau, la réduction des points chauds, les traitements de surface et les applications d’usinage des matériaux par laser.
 
Remarque : Les éléments optiques diffractifs ne sont pas destinés à être utilisés en dehors de leur longueur d'onde de conception. Les éléments optiques diffractifs auront des performances réduites si leurs surfaces sont souillées par de l'huile ou d'autres substances. Il est recommandé de toujours utiliser des gants ou des doigtiers pour manipuler ces optiques.

Edmund Optics propose une gamme d'éléments optiques diffractifs de HOLO/OR pour les applications laser, notamment :

  • Diffuseurs Diffractifs : utilisés pour convertir un faisceau laser d'entrée en une forme définie avec une distribution homogénéisée
  • Séparateurs de Faisceau Diffractifs : utilisés pour diviser un faisceau laser d'entrée en une ligne 1D ou une matrice 2D en sortie.
  • Convertisseurs de Faisceau Diffractifs : utilisés pour transformer un faisceau laser quasi-gaussien en une forme définie avec une distribution uniforme de l'intensité.
  • Échantillonneurs de Faisceau Diffractifs : utilisés pour transmettre un faisceau laser d'entrée tout en produisant deux faisceaux d'ordre supérieur qui peuvent être utilisés pour contrôler les lasers de forte puissance.
  • Axicons Diffractifs : utilisés pour transformer un faisceau laser d'entrée en un faisceau de Bessel qui peut être focalisé sous forme d’un anneau.
  • Lames de Vortex en Phase Diffractives : utilisées pour convertir un faisceau de profil gaussien en un anneau d'énergie.

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
20mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique Fixed #64-559 €30,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
53 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis Fixed #03-668 €62,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
95 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis Fixed #36-605 €77,50
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 25 mm Fixed #55-529 €95,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 40 mm Fixed #03-676 €99,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 60 mm Fixed #55-530 €101,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
137 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis Fixed #03-670 €106,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 67 mm Fixed #03-669 €108,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 118 mm Fixed #03-666 €112,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 4-36 mm de diamètre Fixed #16-077 €147,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture avec Barre pour Lentilles/Filtres, 2"/50,8 mm de dia. Fixed #17-530 €150,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 5-100 mm de diamètre Fixed #16-078 €383,00