Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Polariseur à Couche Mince, 1030 nm, 25,4 mm de dia., 45°

TECHSPEC® Ultrafast Thin Film Polarizers

TECHSPEC® Ultrafast Thin Film Polarizers

×
Stock #12-992 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€430,00
Qté 1-4
€430,00
Qté 5+
€385,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Linear Polarizer

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.10
Parallélisme (arcmin):
<3
Ouverture Utile (%):
85

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
45 ±1
Traitement:
Thin Film Dielectric
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1030
Rapport d'Extinction:
1000:1
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
10-5
Front d'Onde Transmis, P-V:
λ/10 @ 633nm
Spécification du Traitement:
S1: Rs >99.8% @ 1030nm, Tp >98% @ 1030nm
S2: Rp <0.1% @ 1030nm

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Idéaux pour les lasers ultrarapides Ti:saphir et dopés Yb
  • Optimisés pour la séparation des polarisations s et p à un AOI de 45°
  • Rapport d'extinction élevé de 1000:1 à la longueur d’onde de conception

Les Polariseurs Ultrarapides à Couche Mince TECHSPEC® utilisent la technologie de revêtement de couches minces pour obtenir des performances optimales à 800 et 1030 nm. Le revêtement par pulvérisation ionique (IBS) de ces polariseurs assure une réflectance de la polarisation s supérieure à 99,8% et une transmission de la polarisation p supérieure à 98% à un angle d'incidence de 45°. Les Polariseurs Ultrarapides à Couche Mince TECHSPEC peuvent être utilisés parfaitement avec les sources laser ultrarapides telles que les lasers Ti:saphir et dopés Yb. Veuillez nous contacter si votre application nécessite un Polariseur Ultrarapide à Couche Mince avec une taille ou des spécifications de traitement personnalisées.

Remarque : La flèche sur le bord de ces optiques pointe vers le traitement polarisant à couche mince.