Produit ajouté au panier

Séparateur de Faisceau non Polarisant pour Laser, 1025-1095 nm, 25,4 mm de dia.

Laser Line Non-Polarizing Plate Beamsplitters

×
Stock #33-036 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€435,00
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €435,00 prix unitaire
Qté 6-25 €344,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Non-Polarizing Beamsplitter

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:
<0.25mm x 45°
Ouverture Utile (%):
>90
Construction:
Plate
Diamètre (mm):
25.40 +0.0/-0.1
Parallélisme (arcmin):
<1
Épaisseur (mm):
5.00 ±0.1

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
45
Traitement:
Back Surface: AR Coating
Spécification du Traitement:
Rabs<0.75% @ 1025 - 1095nm
Polarization Separation (Rs-Rp) (%):
<5
Rapport Réflexion/Transmission (R/T):
50/50
Réflectivité (Rs%, Rp%):
50 ±5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Planéité de Surface (P-V):
λ/8
Qualité de Surface:
20-10
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
1025 - 1095
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
>1 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
Transmitted Wavefront Distortion:
λ/8

Environnement & durabilité

Durabilité:
MIL-C-675A

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Seuils de Dommage Laser Élevés
  • Qualité de surface excellente
  • Insensibles à l’État de Polarisation du Faisceau Entrant

Les Lames Séparatrices à Raie Laser Non-Polarisantes sont parfaites dans les applications laser exigeantes, pour lesquelles le contrôle de polarisation est crucial. Ces lames sont traitées avec des couches diélectriques pour augmenter la performance du système tout en conservant des seuils de dommage laser élevés et en maintenant l’état de polarisation du faisceau entrant. Le traitement 1025 nm - 1095 nm est prévu pour des lasers pulsés parmi les plus prisés du secteur industriel comme le Nd:YAG, le Yb:KGW et le Yb:YAG.

Montures compatibles

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer