Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Plan Étalon λ/20 ZERODUR®, 101,6 mm de Dia.

×
Stock #48-118-000 15 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€999,10
Prix sur Quantité
Qté 1-5 €999,10 prix unitaire
Qté 6-10 €901,25 prix unitaire
Qté 11-25 €854,90 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Interferometry Window
Remarque:
Includes a certificate of calibration.

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
91.40
Diamètre (pouces):
4.00 +0.00/-0.04
Diamètre (mm):
101.60 +0.00/-1.00
Épaisseur (pouces):
0.75 ±0.06
Épaisseur (mm):
19.05 ±1.5
Parallélisme (arcmin):
≤3
Biseau:
Protective as needed
Construction:
Single Surface
Bords:
Fine Ground
Rapport de Poisson:
0.24
Module d'Élasticité de Young (GPa):
90.3
Dureté de Knoop (kg/mm2):
620.00

Propriétés optiques

Traitement:
Uncoated
Couleur:
Yellow Tint
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Indice de Réfraction (nd):
1.542
Qualité de Surface:
60-40
Nombre d'Abbe (vd):
56.2
Planéité de Surface (P-V):
λ/20

Propriétés des matériaux

Densité (g/cm3):
2.53
Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
0.1

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 211:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Diamètres de ½" à 14" disponibles
  • Chaque plan optique λ/20 de 75 mm ou plus Inclut un certificat de calibration
  • Disponibles avec les traitements métalliques standards: Miroirs λ/10 et λ/20

Les Plans Étalons, Surface Unique TECHSPEC® sont utilisés comme référence (lame référence) contre la planéité d'une surface inconnue. Chaque pièce est polie avec grande précision par nos opticiens et testés sur un interféromètre Zygo pour assurer la planéité de surface. Les surfaces secondaires de ces optiques sont polies à la qualité d'une fenêtre pour visionner les motifs d'interférence. Chaque Plan Étalon, Surface Unique TECHSPEC® inclut un coffret de rangement résistant pour une protection permanente. Les Plans Optiques λ/20 de diamètre de 75 mm ou plus incluent en plus un certificat de calibration.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer