Produit ajouté au panier

Microscope Deluxe Éclairé 100X de Mesure Directe

×
Stock #55-679 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€505,00
Qté 1-4
€505,00
Qté 5+
€480,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Incréments:
0.01mm/0.001"
Graduations de Réticule (mm):
0 - 1.0
Graduations de Réticule (pouces):
0 - 0.05
Type of Focusing:
Rack and Pinion

Product Details

Type d'Éclairage:
Adjustable & removable, battery operated

Physical & Mechanical Properties

Champ de Vision (mm):
1.8
Hauteur (mm):
200.00
Poids (g):
580.00

Optical Properties

Grossisse-
ment:
100X
Distance de Travail (mm):
5.5

Additional Info

Remarque:
Magnification includes 10X Eyepiece

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description du Produit

Reticle cannot and should not be removed or replaced.

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Modèles 40X et 100X
  • Réticule Métrique/Impérial

Pour des mesures rapides et précise en laboratoires, stations de travail, et lignes d’assemblée. Se compose d’un double réticule gradué en millimètres et en pouces. Un tour de l’oculaire amène le réticule en une mise au point pointue. Réticule peut être tourné dans toutes directions pour les mesures. Base protège le sujet alors que l’ajustement vertical repasse l’image sujet. Inclut un illuminateur verticalement ajustable, piles pour l’illumination, pouvant être oté pour être utilisé n’importe où. Le microscope à une ouverture à la base pour la manipulation du sujet.
Note: Le réticule ne peut et ne devrait pas être retiré ou remplacé.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer