Produit ajouté au panier

1" x 11,9", 0,75" Distance Focale, Lentille Cylindrique

Cylinder Fresnel Lenses

×
Stock #46-110 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€63,00
Prix sur Quantité
Qté 1-10 €63,00 prix unitaire
Qté 11-49 €57,00 prix unitaire
Need More? Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fresnel Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Épaisseur Centrale CT (pouces):
0.06
Tolérance Dimensionelle (pouces):
±0.05
Dimensions (pouces):
1.0 x 11.9
Dimensions (mm):
25.4 x 302.26
Taille Effective (pouces):
0.75 x 11.9
Tolérance Épaisseur (pouces):
±0.020

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
19.05
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
Traitement:
Uncoated
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 1100
Distance Focale EFL (pouces):
0.75
Traits par Pouce:
200.00
Indice de Réfraction (nd):
1.49
Transmission (%):
85 (Typical)

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
80 (Maximum)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

Description produit

 

  • Version aplatie d'une lentille cylindrique standard
  • Parfaites pour focaliser la lumière en une ligne
  • Plusieurs dimensions disponibles

 

Une lentille de Fresnel cylindrique est une version aplatie d'une lentille cylindrique standard. Ces lentilles peuvent être utilisées dans des applications qui nécessitent de focaliser la lumière en une ligne.