Produit ajouté au panier

Module Diode Laser d’Alignement Violette et Bleue, 100 mW, 405 nm

Violet Alignment Laser Diode

×
Stock #19-462 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€645,00
Qté 1-9
€645,00
Qté 10+
€580,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
36.00

Propriétés optiques

Longueur d'Onde (nm):
405.00
Tolérance de Longueur d'Onde (nm):
±5
Diamètre du Faisceau (mm):
3.5 typical
Divergence de Faisceau (mrad):
<1.0
Couleur:
Violet

Performances

Puissance de Sortie (mW):
100
Fréquence de Modulation (kHz):
0 - 10

Connectivité matérielle & interfaçage

Tension d'Utilisation (V):
6
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #19-468
Europe: #19-468
Japan: N/A
Korea: N/A
China: #19-468

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-10 to 50

D'autres informations

Classe CDRH:
IIIb

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Modulation TTL jusqu’à 10 kHz
  • Faisceau circulaire
  • Focalisation réglable

Les Diodes Laser d’Alignement Violettes et Bleues sont parfaites pour les applications d’alignement et de détection. Disponibles avec des puissances de sortie allant de 1 à 100 mW, ces lasers sont généralement intégrés dans des systèmes de vision par ordinateur ou monochromatique. Étant donné que les systèmes de vision monochromatique sont généralement éclairés avec des lumières vertes ou rouges, un laser d’alignement de 405 ou 450 nm peut être facilement filtré sans affecter l’éclairage du système. Ces lasers sont simples d'utilisation en raison de composants optiques et électroniques intégrés, et sont alimentés par une source de 5VDC. Les Diodes Laser d’Alignement Violettes et Bleues présentent un mécanisme de focalisation externe et peuvent accepter des têtes de projection interchangeables.

Remarque : Alimentation et support de fixation vendus séparément.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer