Produit ajouté au panier

Plateau de Microscope Motorisé XY, Contrôleur Intégré, Course de 100 mm x 120 mm

See More by Zaber™

XY Microscope Translation Stage

XY Microscope Translation Stage XY Microscope Motorized Stage Controller
×
Stock #22-630 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€7.116,00
Qté 1+
€7.116,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement
Type de Mouvement:
Linear (X-Y)
Guide System:
Crossed Roller Bearing
Mécanisme:
Precision Lead Screw
Type:
Metric
Taille de Plateau (mm):
236.3 x 322.9
Course (mm):
120 in X 100 in Y
Précision (μm):
40 (Unidirectional)
Contrecoup (μm):
<4
Hauteur (mm):
34.7
Capacité de Charge (kg):
9.68, Centered Load
Fabricant:
Zaber
Température d'Utilisation (°C):
0 to 50
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-294
Europe: #15-294
Japan: #23-662
Korea: #33-773
China: #15-294
Répétabilité (μm):
<2
Résolution (μm):
0.15625
Vitesse (mm/sec):
0.000095 to 85
Force (N):
95
Moteur:
Stepper (2 Phase)
Poids (kg):
3.3
Interface:
RS-232, USB 2.0
Maximum Operating Current (mA):
2600

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description commune pour les Produits de la même Famille

  • Course de 100 x 120 ou 205 x 205 mm
  • Capacité de charge centrée de 100 N, précision de la course complète de 12 μm, répétabilité de 2 μm et vitesse pouvant atteindre 85 mm/s.
  • Compatibles avecle logiciel de microscopie Open Source μManager
  • Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 200 comptes par tour (CPR)

Les Platines de Microscope Motorisé XY de Zaber™ sont parfaites pour remplacer les plateaux manuels utilisés sur des systèmes de microscopes droits et inversés ou pour un fonctionnement autonome en tant que plateau de balayage. Par ailleurs, ces platines de microscope intègrent des roulements à rouleaux croisés sur de l’acier inoxydable trempé pour augmenter la finesse de translation et la longévité de la platine. Des versions avec encodeur sont disponibles pour toutes les longueurs de déplacement, avec des codeurs rotatifs en quadrature de 200 comptes par tour (CPR) intégrés au moteur pas à pas. Ces platines de microscope présentent un design compact, une extrême précision et répétabilité, mais aussi une vitesse de translation rapide sur la plage de course 100 mm x 120 mm ou 205 x 205 mm. L'insert universel réglable inclus permet de changer rapidement les lames jusqu'à 70 mm de diamètre. Cette platine est entièrement supportée par μManager, un logiciel open-source qui permet de contrôler des systèmes de microscope ou d’imagerie automatisés.

Remarque : Une alimentation universelle 24-48 VDC, des câbles de données pour la connexion en guirlande et des câbles d'interface d'ordinateur (USB ou RS-232) sont vendus séparément comme accessoires. Ces platines utilisent les mêmes accessoires que les Systèmes de Plateaux Motorisés Haute Précision de Zaber™.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer