Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Film Polarisant Linéaire (XP42HE-40), 100 mm x 100 mm

×
Stock #71-900 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€85,00
Qté 1+
€85,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Linear Polarizer
Remarque:
Polarization axis can be identified as follows:
Circular Parts - Parallel to direction of notch on polarizer
Square Parts - Parallel to mark on protective film
Rectangular Parts - Parallel to first listed dimension

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
100 x 100 +/-1.0
Épaisseur (mm):
0.40 +/- 0.05
Construction:
Polarizing Film

Propriétés optiques

Rapport d'Extinction:
30,000:1 (Nominal at 555nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film XP42HE-40
Transmission (%):
Single: 42.6 (nominal @ 555nm), 41.1 (average 420-700nm)
Parallel: 36.4 (nominal @ 555nm), 34.0 (average 420-700nm)
Crossed: 0.001 (nominal @ 555nm), 0.002 (average 420-700nm)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
420 - 700
Efficacité de la polarisation (%):
>99.99% (nominal at 555nm)

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-10 to +60

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Rapport d’extinction exceptionnel de 30.000:1
  • Transmission excellente de 420 à 700 nm
  • Disponible dans une gamme de tailles
  • Tailles sur mesure proposées

Le Film Polarisant à Contraste Ultra-Élevé (XP42HE) TECHSPEC est conçu pour produire un rapport de contraste de 30.000:1 de 420 à 700 nm avec une excellente transmission de 42,6%. Ces films polarisants sont disponibles dans des géométries rectangulaires de différentes tailles. Le Film Polarisant à Contraste Ultra-Élevé (XP42HE) TECHSPEC est facilement découpé aux géométries requises à l'aide d'outils de coupe courants pour l'intégration en système. En outre, la version 500 x 1000 mm (#71-907) est disponible avec un dos adhésif pour faciliter l'incorporation dans diverses applications. Ces films polarisants sont idéaux pour les applications d'imagerie, de métrologie et de microscopie où la sensibilité au contraste est primordiale.